Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROTEC 7SA87?

SIPROTEC 7SA87 on modulaarinen etäisyyssuojalaite korkeajännitejohtoihin. Se tarjoaa välttämättömän suojan sähkölaitteille havaitsemalla ja eristämällä viat 1-napaisella tai 3-napaisella laukaisuominaisuudella.

Sähköjärjestelmät kohtaavat oikosulkujen ja maadoitusvikojen aiheuttamia haasteita, jotka johtavat mahdollisiin vaurioihin ja seisokkeihin. SIPROTEC 7SA87 havaitsee ja laukaisee valikoivasti oikosulut ja maadoitusviat eri verkkokokoonpanoissa järjestelmän vakauden ylläpitämiseksi. Odota nopeaa vikojen eristämistä ja vähintään 9 ms: n laukaisuaika vaurioiden minimoimiseksi.

Suojaa toimintosi kyberturvallisuusominaisuuksilla, jotka ovat yhteensopivia NERC CIP- ja BDEW Whitepaper -vaatimusten kanssa.

Keskeiset edut

Paranna turvallisuutta

Suojaa sähkölaitteet valikoivilta 1- ja 3-napaisilta oikosulkumatkoilta. Tunnista sähköjärjestelmien maaviat henkilöstön ja omaisuuden turvaamiseksi ja seisokkien minimoimiseksi.

Käyttää helposti

Käsittele laitteita ja ohjelmistoja luottavaisesti käyttäjäystävällisellä suunnittelulla. Käytä tietoja ja diagnostiikkatietoja nopeasti ja turvallisesti verkkoselaimen kautta.

Saavuta korkea käytettävyys

Säilytä korkea käytettävyys äärimmäisissä olosuhteissa konformisella pinnoitteella. Mahdollistaa jatkuvan toiminnan ja tietojen eheyden vahvojen redundanssiprotokollien avulla.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin ja niihin liittyviin tuotteisiin