Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROTEC 7SA86?

SIPROTEC 7SA86 etäisyyssuoja on modulaarinen laite sähköjohtojen suojaamiseksi. Se tarjoaa edistyneen ratkaisun suojaus-, ohjaus-, automaatio-, valvonta- ja virranlaadun perustoimintoihin, powered by DIGSI 5. Korjaa oikosulut ja maadoitusvirheet sähköjärjestelmissä SIPROTEC 7SA86 -laitteella. Se havaitsee ja laukaisee valikoivasti 3-napaiset oikosulut kaikilla jännitetasoilla ja verkkokokoonpanoilla, mukaan lukien maadoitusviat, tarjotakseen luotettavan varasuojan erilaisille erotussuojalaitteille, joiden laukaisuaika on vähintään 9 ms. Odotat luotettavuutta tehokkaiden suojaustoimintojen, edistyneiden kyberturvallisuusominaisuuksien ja korkean käytettävyyden myös äärimmäisissä olosuhteissa konformisen pinnoitteen ansiosta. Määritä kaikki toiminnot DIGSI 5: llä mukauttamalla joustava I/O-rakenne tarpeisiisi.

Keskeiset edut

Paranna luotettavuutta

Tehokkaat suojaustoiminnot takaavat vankan turvallisuuden. Elektronisten levyjen konformaali pinnoite tarjoaa korkean käytettävyyden ja tasaisen suorituskyvyn vaikeissa olosuhteissa. Suojaa kriittinen infrastruktuuri.

Yksinkertaista käyttöä operaattoreille

Käsittele laitteita ja ohjelmistoja helposti intuitiivisella suunnittelulla. Määritä kaikki toiminnot tarpeen mukaan DIGSI 5 -suunnittelutyökalulla yksinkertaistaaksesi hallintaa ja vähentääksesi tiimisi monimutkaisuutta.

Säilytä vaatimustenmukaisuus

Integroi järjestelmäsi turvallisesti NERC CIP- ja BDEW Whitepaper -yhteensopivaan kyberturvallisuuteen. Nauti täydellisestä IEC 61850 -yhteensopivuudesta luotettaviin toimintoihin.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin