Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROTEC 6MU85 yhdistävä yksikkö?

SIPROTEC 6MU85 on modulaarinen, yhteentoimiva yhdistämisyksikkö, joka yhdistää primääri- ja toissijaisen tekniikan. Digitalisoi kaikki primaaritiedot lähellä prosessia monipuolisen tiedonhankinnan, itsenäisen automaation ja turvallisen viestinnän varmistamiseksi. Nykyaikaiset sähköjärjestelmät vaativat tarkkoja ja luotettavia tietoja suojaamiseen ja hallintaan. Digitalisoi ensisijaiset tiedot lähteellä SIPROTEC 6MU85 -sovelluksella. Varmista tarkka ja oikea-aikainen tiedonkulku turvallisen verkon käytön varmistamiseksi eri sovelluksissa.

Räätälöi yksikkö tarpeisiisi modulaarisella laitteistolla. Varmista yhteentoimivuus ja tulevaisuuden kestävä integrointi IEC 61869-9-, IEC 61869-13- ja IEC 61850-9-2 -yhteensopivuuden kanssa. Kestävä rakenne, jossa on upotettu kyberturvallisuus, tarjoaa korkean käytettävyyden ja tietojen eheyden vaativissa ympäristöissä.

Keskeiset edut

Mukauta järjestelmääsi

Sovita SIPROTEC 6MU85 -yhdistämisyksikkö paikallisiin asetuksiin ja yksittäisiin sovelluksiin. Se toimii keskitettynä datasolkuna, jossa on automaatio prosessitasolla, mikä tarjoaa joustavuutta operatiivisiin tarpeisiisi.

Tehostaa toimintaa

Integroi ensisijaiset ja toissijaiset laitteet. Tuetaan erilaisia viestintäprotokollia, jotka yksinkertaistavat kiinteistönhallintaa ja mahdollistavat tiedonkulun järjestelmien välillä.

Paranna turvallisuutta

Paranna järjestelmän luotettavuutta ja toimintaturvallisuutta sulautetun kyberturvallisuuden avulla. Suojaa infrastruktuurisi uhilta korkean käytettävyyden ja jatkuvan toiminnan varmistamiseksi myös vaikeissa ympäristöissä.

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin