Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIPROTEC 6MD85?

SIPROTEC 6MD85 -paikkaohjain on modulaarinen paikkaohjain keskijännitteelle ja korkea-korkeajännitekytkinlaitteille integroidulla toiminnolla ja kattavilla suojaustoiminnoilla.

Se on osa SIPROTEC 5 -perhettä, ja se tukee lukuisia SIPROTEC-kirjaston suojaustoimintoja ja mahdollistaa sovelluskohtaisen IO-integraation. Vakiovaihtoehtoihin kuuluvat instrumenttimuuntajat, ja se tukee ilmajohtojen ja kaapeleiden valikoivaa suojaamista yksi- ja monipääisillä syöttölaitteilla.

DIGSI 5 -sovellusmallit tarjoavat käyttövalmiita kokoonpanoja vakiosovelluksiin, kytkinlaitteiden lukitukseen ja laajennettuun ohjaukseen.

Keskeiset edut

Varmistaa turvallinen ja luotettava automaatio

6MD85 tarjoaa integroidun paikkaohjauksen monipuolisilla suojaustoiminnoilla, mikä mahdollistaa keski- ja erittäin korkeajännitejärjestelmien luotettavan toiminnan ja automatisoinnin.

Yksinkertaista laitteen käsittelyä ja konfigurointia

DIGSI 5 mahdollistaa kaikkien toimintojen konfiguroinnin ja yhdistämisen tarpeen mukaan, ja modulaarisen rakenteen ansiosta iOS on helppo mukauttaa sovellukseesi. Käyttäjäystävällinen käyttö ja ohjelmistosuunnittelu virtaviivaistavat käyttöönottoa ja jokapäiväistä käyttöä.

Ylläpidä kyberturvallisuutta ja korkeaa käytettävyyttä

6MD85 täyttää kyberturvallisuusstandardit roolipohjaisen kulunvalvonnan, allekirjoitetun laiteohjelmiston, todennetun verkkoyhteyden ja suojatun tapahtumalokin avulla. Konformaali pinnoite takaa luotettavan toiminnan myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

Esitetyt ominaisuudet