SIMATIC MICRO-DRIVE PDC
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-Control) erillinen servojärjestelmä on monipuolinen ja turvallinen sovelluksiin erittäin matalajännitealueella 24 V - 48 V. Valitse kolmesta vaihtoehdosta tehon ja rungon koon mukaan.
SIMATIC MICRO-DRIVE on käyttöjärjestelmä, joka on erittäin matalajännitealueella 24 V - 48 V. Täysin integroidun automaation (TIA) ansiosta tämä monipuolinen järjestelmä tarjoaa tehokkaan suunnittelun ja nopean käyttöönoton sovelluksiin, kuten AGV:ihin ja lääketieteelliseen tekniikkaan. Tämä tulevaisuuden kestävä käyttöjärjestelmä tarjoaa liikkeen ohjaustoimintoja, joita täydentävät yhteensopivat SIMATIC-ohjaimet.
Käytä SIMATIC MICRO-DRIVE PDC: tä tarkkaan paikannukseen, kuljetuksiin varastointi- ja noutokoneisiin ja säilytysjärjestelmiin, automaattiohjattuihin ajoneuvoihin (AGV) ja lääketieteelliseen tekniikkaan.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM -taajuusmuuttajat ovat teknologiamoduuleja SIMATIC ET 200SP -laitteelle. Niitä voidaan ohjata SIMATIC S7-1500/1200 -laitteesta teknologiaobjektien (TO) kautta. Hajautetuissa järjestelmäkonsepteissa TM-taajuusmuuttajia voidaan käyttää yhdessä Distributed Controllerin tai SIMATIC ET 200SP Open Controllerin kanssa.
Taajuusjärjestelmät on helppo ottaa käyttöön TO: n ja SINAMICS Drive Labin kanssa, ja ne toimivat TIA Portalin kanssa. Push-in-tekniikan ansiosta et tarvitse työkaluja johdotukseen.
SIMATIC ET 200SP TM -asemien avulla voit käyttää ohjauskaapin tilaa optimaalisesti: järjestelmä on noin 50% kapeampi kuin vertailukelpoiset hajautetut oheislaitteet.
Joustavat järjestelmäkomponentit voidaan yhdistää ja laaja valikoima sertifikaatteja (UL, CE jne.) on saatavana maailmanlaajuiseen järjestelmäkäyttöön. SIMATIC MICRO-DRIVE PDC -käyttöjärjestelmä voidaan helposti ottaa käyttöön IQ-enkooderitekniikan avulla.

SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-Control) erillinen servojärjestelmä on monipuolinen ja turvallinen sovelluksiin erittäin matalajännitealueella 24 V - 48 V. Valitse kolmesta vaihtoehdosta tehon ja rungon koon mukaan.
Tämä teknologiamoduuli on tarkoitettu askelmoottoreille ja EC-moottoreille, joiden teho on enintään 280 W. Runkokoko on 20 mm ja siinä on integroitu jarruhakkuri. Sisä: 5 A, Imax: 15 A (3 kertaa ylikuormituskapasiteetti).
Tämä teknologiamoduuli on tarkoitettu kaksisuuntaiselle askelmoottorille. Valitse enkooderittoman toiminnan tai inkrementaalisen kooderin välillä. Sisätila: 5 A, Imax: 10 A.