Laske optimaaliset käyttöprofiilit
Järjestelmä laskee ja soveltaa automaattisesti parhaan liikekäyrän kullekin ovelle, mikä takaa sujuvan ja nykimättömän toiminnan.
SIDOOR tuo luotettavaa mukavuutta ja turvallisuutta liukuovien sovelluksiin teollisuudessa, hisseissä ja liikkumisessa. Älykäs ohjain oppii automaattisesti oven leveyden, painon ja liikkeen, laskee tasaiset profiilit ja mahdollistaa käyttöönoton yhdellä painikkeella. Pääteasennon tunnistus, esteiden havaitseminen ja energianrajoitus takaavat sujuvan liikkeen ja PL d -turvallisuuden. Sisäänrakennetun diagnostiikan avulla kunnossapidon avulla voidaan vähentää suunnittelemattomia seisokkeja, ja käyttötiedot ovat saatavilla paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. Avoimet rajapinnat integroituvat PLC:ihin PROFINET- tai PROFIBUSin kautta saumattoman ohjauksen takaamiseksi.
Tuotevalikoima:
Yhdellä painikkeella voit oppia ajon ja automaattisen luukun luonnehdinnan nopeuden määrittämisen varmistaen samalla vakaan ajokäyttäytymisen alusta alkaen.
Sisäänrakennetut tiedot voidaan lukea ja arvioida paikallisesti tai maailmanlaajuisesti kuntoon perustuvan kunnossapidon mahdollistamiseksi ja suunnittelemattomien pysähdysten välttämiseksi.
Sertifioidut turvatoiminnot ja esteiden havaitseminen auttavat suojaamaan ihmisiä ja laitteita, jotka täyttävät EN ISO 13849‑1 PL d ja EN ISO 14120.
Järjestelmä laskee ja soveltaa automaattisesti parhaan liikekäyrän kullekin ovelle, mikä takaa sujuvan ja nykimättömän toiminnan.
Yhdistä PROFINET-, PROFIBUS- tai releliitäntöjen kautta PLC:ihin ja CNC-järjestelmiin saumatonta ohjausta ja diagnostiikkaa varten.
Operatiiviset tiedot ovat saatavilla paikallista tai etäarviointia varten, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimet ja älykkäämmät palvelusuunnitelmat