Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINAMICS S220?

SINAMICS S220 on huippuluokan modulaarinen käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu tarkkuuteen, luotettavuuteen ja saumattomaan integrointiin automaatiojärjestelmiin. Kompakti mutta tehokas, se tarjoaa dynaamisen suorituskyvyn eri toimialoilla työstökoneista intralogistiikkaan. Edistykselliset digitaaliset palvelut, kuten simulointi, ennakoiva ylläpito ja kunnonvalvonta, auttavat lyhentämään projektien aikatauluja, pidentämään käytettävyyttä ja optimoimaan energiankäyttöä.

SINAMICS S220 -tuotevalikoima sisältää:

  • Kirjakokoiset moduulit
  • Alustamoduulit
  • Yleismoduulit
  • Kaappimoduulit

Keskeiset edut

Tehokas kuvake

Voimakas

Kompakti koko. Poikkeuksellinen suorituskyky. Uudet suorituskykystandardit pienemmässä jalanjälkissä. Merkittävästi pienemmät mitat ja edistyneet käyttöominaisuudet. Vankka tehokkuus ja älykäs integrointi.

Sinamics G220 -turvajärjestelmä, jossa on tyylikäs muotoilu, joka korostaa edistynyttä teknistä suojaa ja turvaominaisuuksia.

Tarkka

Saavuta maksimaalinen tarkkuus ja luotettavuus. Kehittyneet turvatoiminnot ja kattavat turvaominaisuudet takaavat turvallisen, tarkan ja johdonmukaisen liikkeen ohjauksen vaativimmissakin tehtävissä.

SITOP DC-USV Akkubanneri - Integrointi

Progressiivinen

Koe seuraavan tason suorituskyky ja saumaton integrointi. SINAMICS S220 määrittelee taajuusmuutosteknologian uudelleen kokonaisvaltaisella liitettävyydellä ja tulevaisuuden arkkitehtuurilla, mikä antaa sovelluksille mahdollisuuden pysyä kärjessä.

Kirjakokoiset moduulit

Alustamoduulit

Yleismoduulit

Kaappimoduulit

Tehoalue jopa 110 kW

Tehoalue jopa 900 kW (jopa 6,984 kW rinnakkaisliitännällä)

Kattaa 14 moottorimoduulia ja 12 Active Line -moduulia

Tehoalue jopa 6.984 kW (rinnakkaisliitäntä)

ilmajäähdytteinen muotoilu

ilmajäähdytteinen muotoilu

ilmajäähdytteinen muotoilu

Tyyppitestattu ja käyttövalmis

Tukee CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modulaarinen kokoonpano linja/moottorimoduuleilla

Ihanteellinen nopeaan käyttöönottoon ja laajaan käyttöalueeseen

Modulaarinen kaappijärjestelmä saumattomaan skaalautuvuuteen

Ihanteellinen robotiikkaan, pakkaamiseen ja additiiviseen valmistukseen

Täydellinen integrointiin räätälöityihin ohjauskaappiratkaisuihin

Pienempi kaapin leveys ja korkeus säästävät tilaa

Keskeiset ominaisuudet

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 autoteollisuudessa

SINAMICS S220 asettaa uudet standardit autoteollisuudessa: Tarkka moniakselinen nopeudensäätö ja edistyksellinen talteenotto välipiirivarastoineen lisäävät energiatehokkuutta dynaamisilla tuotantolinjoilla. Kompakti rakenne minimoi kaappitilan suuritiheyksisissä järjestelmissä. Saumaton TIA-integrointi, modulaarinen skaalautuvuus ja reaaliaikainen diagnostiikka tukevat nopeita varianttien muutoksia, ennakoivaa ylläpitoa ja maailmanlaajuisesti standardoituja käyttöönottoja.

Tutustu resursseihin

Luettelot ja esitteet

Luettelo D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 ja SIMOTICS

Online-luettelo

Esite | SINAMICS-taajuusmuuttajat — Uuden sukupolven sovellusten ajaminen