Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINAMICS S210?

SINAMICS S210 on monipuolinen servo-käyttöjärjestelmä, joka on suunniteltu monimutkaisiin ja dynaamisiin liikkeenhallintasovelluksiin 50—7 kW:n tehoalueella pakkaamisesta, käsittelystä ja digitaalisesta painamisesta puun, muovin ja keramiikan prosessointiin. Se koostuu servokäyttöstä ja servomoottorista, ja se tarjoaa maksimaalisen tarkkuuden, suorituskyvyn ja turvallisuuden virtaviivaistetulla suunnittelulla, huollossa ja käyttöönotossa.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Keskeiset edut

Kuvake, jossa on kaksi nuolta, jotka risteävät toisiaan.

Nauti joustavasta ja monipuolisesta toiminnallisuudesta

SINAMICS S210 siirtää kevyitä, keskimääräisiä ja suuria kuormia dynaamisesti. Yhdistä ohjausjärjestelmään PROFINET IRT -viestintärajapinnalla tai kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmään EtherNet/IP: n kautta.

Nopeusmittarin asteikon kuvake.

Luota erittäin tarkkaan servo-käyttöjärjestelmään

SINAMICS S210 nopeuttaa ja hidastaa nopeasti, mikä mahdollistaa lyhyet jaksoajat ja tarkkuuden monimutkaisella liikkeenohjauksella. Korkean resoluution anturit mahdollistavat nopean tunnistuksen toisen anturin avulla suoramittausjärjestelmää varten.

Kuvake, jossa on avoin käsi hätäpainikkeen yläpuolella.

Suojaa koneesi ja henkilökuntasi

SINAMICS S210 on sertifioitu korkeimman standardin mukaisesti - SIL3 (EN 61508) ja PL e (EN ISO 13849-1), ja se tarjoaa turvalliset tehdasasetukset, yksilöllisen käyttäjän hallinnan ja suojatun tiedonsiirron servoaseman ja TIA Portalin välillä.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIIKKA S-1FS2

Tehoalue

1 Vaihtovirta 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 Vaihtovirta 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 Vaihtovirta 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 Vaihtovirta 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 Vaihtovirta 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 Vaihtovirta 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Momenttialue

1 Vaihtovirta 200 - 240 V/ 0,16 Nm - 3,6 Nm

3 Vaihtovirta 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 Vaihtovirta 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 Vaihtovirta 200 - 240 V/3,1 Nm

3 Vaihtovirta 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 Vaihtovirta 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Moottoriversiot

vakio servomoottori

servomoottori hygieenisellä suunnittelulla

Viestintä

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, EtherNet/IP (alkaen V6.3)

Turvatoiminnot

STO, SBC, SS1-t (aikaohjattu), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* voidaan valinnaisesti aktivoida lisenssillä)

Moottorin liitäntätekniikka

Yhden kaapelin liitäntätekniikka (OCC) SPEED-CONNECT-pikalukituksella ja kääntyvällä pienikokoisella liittimellä

Tyypillinen ohjaus- ja liikeohjaustoiminto

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-PROSESSORI/SIMOTION

Esitetyt ominaisuudet

Tutustu resursseihin

Luettelot ja esitteet

Luettelo D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive -järjestelmä

Online-luettelo

Esite | SINAMICS-taajuusmuuttajien yleiskatsaus

Linkit ja lataukset

Ympäristötuoteilmoitus (EPD)/Siemens EcoTech Profile (SEP)

Käsikirjat