Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINAMICS S200 servo-käyttöjärjestelmä?

SINAMICS S200 on suorituskykyinen servo-käyttöjärjestelmä, joka on optimoitu perusautomaatioon ja tehokkaisiin liikkeenohjaussovelluksiin. Se auttaa saavuttamaan korkeamman tuottavuuden ja paremman tehokkuuden pienemmillä kustannuksilla tasapainottamalla suorituskykyoptimoidut ominaisuudet helppokäyttöisyyden kanssa. Tämä kokonaisvaltainen järjestelmäratkaisu koostuu SINAMICS S200 -servo-ohjaimesta, SIMOTICS S-1FL2 -servomoottorista ja Motion Connect -kaapelista.

Ihre Vorteile

Optimoi suorituskykysi

Vaste optimoitu nopealla virtasäätimen syklillä ja PROFINET IRT -tiedonsiirrolla ohjaimiin. Teho optimoitu jopa 350% ylikuormituskapasiteetilla. Tarkkuus optimoitu jopa 21-bittisellä korkearesoluutioisella kooderilla.

Käytä helposti

Ohjaus yksinkertaisesti integroidulla jarruohjauksella ja jarruvastuksella. Suorita suunnittelutehtäviä Webserverin ja SINAMICS Startdriven kautta. Toteutus on helppoa globaaleilla standardeilla ja sertifioinneilla.

Suojaa toimintasi tulevaisuuteen

Joustavat laitteistoratkaisut ja täydellinen TIA-tarjonta takaavat yhteensopivuuden järjestelmäsi kanssa. Digitalisoi työsi konesimulaatioiden avulla SINAMICS DriveSIM -sovelluksella.

SINAMICS S200 servo-käyttöjärjestelmä

SINAMICS S200 Basic servo-käyttöjärjestelmä

Tehoalue

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Nopeudensäätimen sykli

125 μs

125 μs

EMC-luokka

C2 ulkoisella linjasuodattimella

C2 ulkoisella linjasuodattimella

Turvatoiminnot

STO, SS1-t liittimien kautta (SIL 3/PL e)

n.a.

Moottorit

Moottorivalikoima

SIMOTICS S-1FL21 Matala hitaus

SIMOTICS S-1FL22 Keskitason hitaus

SIMOTICS S-1FL23 korkea inertia

Kosketa

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Enkooderijärjestelmät

Absoluuttinen anturi yksikierroksinen 17 bittiä/21 bittiä
Absoluuttinen anturi monikierroksinen 21 bitti + 12 bitti

Suojausaste

IP65 (akselin korkeudelle 20/30/40 on IP54, IP65 lisävarusteena)

Moottorin liitäntätekniikka

Yhden painikkeen lukitusmoottoriliitäntä matala- ja keskihitausmoottoreille

Keskeiset ominaisuudet

Explore resources

Luettelot ja esitteet

Luettelot D 37.1 | SINAMICS S200 Servo-käyttöjärjestelmä

Online-luettelo

Esite | SINAMICS S200 servokäyttöjärjestelmä

Esite | SINAMICS-taajuusmuuttajien yleiskatsaus

Esite | Skaalautuvat liikkeenohjausjärjestelmät perusautomaatiosovelluksiin