Miksi SINAMICS G120X?
Hallitse elementit: SINAMICS G120X -muunnin on optimoitu vesi- ja jätevesijärjestelmien pumpuille ja tuulettimille sekä taloautomaation LVI-sovelluksiin.
Sen erikoistoiminnot, kuten tyhjennyksen poistaminen ja kavitaation havaitseminen, auttavat tarjoamaan luotettavan toiminnan ja pumpun suojan, mikä vähentää ylläpitokustannuksiasi. Valitse SINAMICS G120X luotettavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi infrastruktuurihankkeidesi toteuttamisessa.
Taajuusmuuttaja on täydellinen tuotesarja - standardoitu ja saumaton kaikissa syöttöjännitteissä ja syöttötyypeissä, ja se on saatavana tehoalueella 0,75 kW - 630 kW. Laitteet ovat maailmanlaajuisten EMC-standardien mukaisia ja moottorikaapelien pituudet ovat sallittuja enintään 150 m EMC-raja-arvojen säilyttämiseksi. Integroitu STO (Safe Torque Off) -turvatoiminto on sertifioitu SIL3-standardin mukaisesti.