Modulaariset tehomoduulit
SINAMICS G120P sisältää PM230-, PM240P-2- ja PM330-tehomoduulit, jotka voidaan asentaa ohjauskaappiin tai suoraan paikan päällä. Ne tukevat erilaisia suojausluokkia, jännitealueita ja integroituja turvatoimintoja.
SINAMICS G120P -tuoteperhe tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja rakennustekniikkaan ja prosessiteollisuuteen. Erityisen suuri tehoalue 0,37 kW - 630 kW ja yhdeksän eri kokoa tarjoavat muuntimia joustavuutta monenlaisiin tehtäviin. Ne on suunniteltu toimimaan SIMOTICS GP-, SIMOTICS SD -moottoreiden VSD10- ja SIMOTICS FD -moottoreiden kanssa luoden yhtenäisen järjestelmän energiatehokkaaseen ohjaukseen vaativissa sovelluksissa.
Olipa kyseessä tulo- ja poistoilman tuulettimet, lämmitys- ja jäähdytyspiirien pumppuja tai kylmäkoneiden kompressoreita, muuntimet soveltuvat ihanteellisesti rakennustekniikan ja teollisuuden erityisvaatimuksiin.
SINAMICS G120P tukee toimialakohtaisia toimintoja rakennustekniikoissa ja prosessiteollisuudessa, mikä auttaa sinua hoitamaan ilmanvaihto-, pumppaus- ja puristustehtäviä tehokkaasti monivyöhykeohjauksen ja palontorjuntatilan avulla.
Yhdistettävän muuntimen, jossa on useita tehomoduuleja, mahdollistaa suorituskyvyn ja asennuksen skaalaamisen. Tehomoduulien ja ohjausyksiköiden modulaarinen järjestelmä tarjoaa joustavuutta suunnittelematta koko taajuusmuuttajan kokoonpanoa uudelleen.
G120P on monipuolinen teollisiin sovelluksiin ja talotekniikkaan, ja siinä on toimintoja, kuten nopeuden säätö, säätöalue, tehokkuus ja tietoliikennetaso, mikä takaa luotettavan toiminnan monissa projekteissa.
SINAMICS G120P sisältää PM230-, PM240P-2- ja PM330-tehomoduulit, jotka voidaan asentaa ohjauskaappiin tai suoraan paikan päällä. Ne tukevat erilaisia suojausluokkia, jännitealueita ja integroituja turvatoimintoja.
CU230P-2-ohjausyksikkö soveltuu erityisesti pumppuihin, puhaltimiin ja kompressoreihin. Se tarjoaa integroidut teknologiatoiminnot, joustavat I/O- ja kenttäväyläliitännät, jotka tukevat optimaalista toimintaa näissä sovelluksissa.
Valinnaiset paneelit, kuten SINAMICS Smart Access Module ja IOP-2, mahdollistavat mobiilin käyttöönoton, diagnostiikan ja huollon sekä nopean paikallisen asennuksen, vikadiagnostiikan ja helpon parametrien säätämisen.