Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C on kompakti ja monipuolinen taajuusmuunnin erilaisiin sovelluksiin. Käyttäjäystävällisellä suunnittelullaan se tarjoaa optimaalisen toiminnallisuuden kompaktissa paketissa.

SINAMICS G120C: n integroitu Safe Torque Off -turvatoiminto säästää tilaa ja kustannuksia sallimalla ulkoisten komponenttien jättämisen pois. Suuret vääntömomentit matalilla taajuusasetuksilla ovat mahdollisia energiatehokkaan, anturittoman vektoriohjauksen ansiosta. Nauti intuitiivisesta sarjakäynnistys- ja kloonaustoiminnosta SINAMICS G120 Smart Access -moduulin, BOP-2-, IOP-2- tai SD-kortin avulla.

Seitsemällä kehyskokolla se kattaa tehoalueen 0,55 - 132 kW.

Keskeiset edut

Asenna muunnin tarvittaessa

Kompakti rakenne on suunniteltu jopa 132 kW: n tehoille. Kaikki kehyskoot on rakennettu rinnakkain ilman tehonvähennystä tai virran alentamista.

Sovita järjestelmäsi asetukset

Kaikkia vakioväyläjärjestelmiä, kuten PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS ja USS/Modbus RTU, ovat tuettuja.

Integroi TIA Portal -järjestelmään

Asemien täydellinen integrointi TIA Portal -järjestelmän diagnostiikkaan ja TIA Portal -kirjastokonseptin käyttö takaavat muuntimien yksinkertaisen uudelleenkäytön, mukaan lukien niiden parametrit ja laitteistokomponentit.

Esitetyt ominaisuudet