Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SINAMICS G120?

SINAMICS G120 on modulaarinen monitoiminen taajuusmuunnin, joka on suunniteltu erilaisiin tehtäviin, kuten:

  • Yksinkertaiset, erittäin dynaamiset kuljetinjärjestelmät ja pinonosturit
  • Jatkuvat prosessit suurella nopeudella ja vääntömomentin tarkkuudella
  • Yksittäisten tai useamman koordinoidun akselin sijoittaminen

SINAMICS G120 on saatavana kolmessa jännitevaihtoehdossa 200 V, 400 V ja 690 V verkkoihin. Siinä on kattava koneturvallisuuspaketti, joka tarjoaa tehomoduulin ja moottorin korkean suojaustason.

Se integroituu saumattomasti myös täysin integroituun automaatioon (TIA Portal) ja SINAMICS Startdrive -järjestelmään, joten sinulla on vakiomuotoinen suunnittelu kaikille taajuusmuuttajille.

Keskeiset edut

Ota käyttöön erilaisia sovelluksia

Laaja tehoalue 0,55 kW - 250 kW, tämä monipuolinen käyttöjärjestelmä on ihanteellinen monenlaisiin sovelluksiin ja teollisuudenaloihin, ja sitä on saatavana matala-, keski- ja suurjänniteversioina.

Yhdistä olemassa olevaan järjestelmääsi

Luo valitsemasi komponenttiyhdistelmä (tehomoduuli, ohjausyksikkö, ohjauspaneeli) ja kytke sitten sähkömoottorit ja ohjausjärjestelmät olemassa olevaan järjestelmä- ja automaatiomaisemaan.

Vähennä riskiä

Toteuta saumattomasti SIL 2 (EN 61508) ja PL d (EN ISO 13849-1) mukaiset turvallisuustoiminnot. Sisäänrakennettu koneturvallisuus Turvallisuusintegroiduilla ja turvatoiminnoilla, kuten STO, SS1, SBC, SLS, SDI ja SSM.

Suositellut edut