Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Sinamics DC Converters?

Tehosta teollisuusprosessejasi SINAMICS DC-muuntimilla, jotka on suunniteltu suorituskykyyn, tehokkuuteen ja joustavuuteen.

DCM: 6 kW - 30 MW

DCP: Jopa 250 kW 1 000 V DC: lla

Ne sopivat ihanteellisesti modernisointiin ja energian varastointiin, ja niissä on ankkurijännitteet jopa 950 V AC ja kaksisuuntainen DC-DC-kytkentä. Nämä muuntimet yhdistävät todistetun tasavirtamoottoritekniikan edistyneeseen ohjaukseen, PROFIBUS/PROFINET-liitettävyyteen ja jopa 98% hyötysuhteeseen. Ne tarjoavat kompaktin rakenteen ja integroidun turvallisuuden vaativiin ympäristöihin.

Keskeiset edut

Pidennä järjestelmän käyttöikää skaalautuvilla jälkiasennuksilla

Modernisoi olemassa olevat tasavirta-asennukset vaihtamatta moottoreita vähentäen seisokkeja ja pääomakustannuksia samalla kun täytät nykyiset suorituskykystandardit.

Tehosta tehokkuutta ja vähennä energiahuippuja

Saavuta jopa 98 prosentin tehokkuus ja integroi energian varastointi tasaamaan huippukuormituksia, alentamalla käyttökustannuksia ja parantaen verkon vakautta.

Paranna suorituskykyisten prosessien hallintaa

Hyödynnä tarkkaa nopeuden ja vääntömomentin säätöä edistyneillä ohjausyksiköillä ja käyttökaavioilla dynaamisiin teollisiin sovelluksiin.

Esitetyt ominaisuudet