Siemensin servovaihdemoottorit ovat monipuolisia ja soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin. Tarjoamme sekä planeettavaihteistoja että vakiovaihteistoja.
Koaksiaaliset ja kulmat planeettavaihdemoottorit:
- Vaihteiston tyyppi NLC (W): Erittäin jäykkä korkeille radiaali- ja aksiaalikuormituksille IP65-tiivisteellä.
- Vaihteiston tyyppi NRK (W): Suuri ulostulolaakeri ja alhainen sisäinen kitka suuremmille säteittäis- ja aksiaalivoimille.
- Vaihteiston tyyppi NRB (W): Kevyin vaihdelaatikko, jolla on suurin tehotiheys ja alhainen kitkalaakeri.
Servomoottorit vakiovaihteistoilla:
- Servo-kartiovaihdemoottori: Vaihteistosuhdealue 3,5 - 244,3, vääntömomenttialue 15 - 8160 Nm
- Servo rinnakkaisakselin vaihdemoottori: Vaihteistosuhdealue 3,6 - 413, vääntömomenttialue 17 - 5140 Nm
- Servo kierteinen vaihdemoottori: Vaihteistosuhdealue 3,4 - 373, vääntömomenttialue 14 - 5200 Nm
- Servo-matovaihdemoottori: Vaihteistosuhde 6,2-102,5, vääntömomenttialue 46 - 1480 Nm