IP67-suojaus ja tärinäneristetty asennus
IP67-suojaus ja tärinäneristetty anturin kiinnitys tekevät näistä moottoreista erittäin kestäviä, mikä vähentää toistuvan huollon tarvetta.
SIMOTICS S-1FT7 servomoottorit ovat kompakteja, pysyvän magneetin synkronisia moottoreita, jotka on suunniteltu käytettäväksi korkean suorituskyvyn sovelluksissa. Ne ovat erinomaisia liiketehtävissä, kuten paikannuksessa, kulmasynkronoinnissa, syklisessä käytössä ja polun ohjauksessa työstökoneissa.
Saavuta tarkka, dynaaminen liikkeen hallinta vaativissa teollisuusympäristöissä. Servomoottorimme integroivat edistyksellisen kooderitekniikan täysin digitaalisiin käyttö- ja ohjausjärjestelmiin optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Pieni vääntömomentin aaltoilu ja erinomainen samankeskisyys takaavat korkealaatuisen pintakäsittelyn työkappaleille, mikä takaa vankan ja luotettavan suorituskyvyn.
SIMOTICS S-1FT7 korkea samankeskisyys ja pieni vääntömomentin aaltoilu takaavat työkappaleillesi erinomaisen pintalaadun, mikä johtaa erinomaisiin koneistustuloksiin ja parempaan tuotteiden laatuun koko valmistusprosessissasi.
Koe helppo huolto ja asennus poikkiprofiilin, pyörivän liittimen ja pikakiinnityksen ja vaihdettavan anturin ansiosta. Vähennä seisokkeja ja yksinkertaista kunnossapitoa tehokkaiden toimintojen saavuttamiseksi.
Moottorissamme on alhainen roottorin hitaus erittäin korkean dynamiikan ja lyhyempien sykliaikojen takaamiseksi. Ulkoiset ja vesijäähdytysvaihtoehdot tarjoavat korkean jatkuvan tehon kestävään vaativaan toimintaan.
IP67-suojaus ja tärinäneristetty anturin kiinnitys tekevät näistä moottoreista erittäin kestäviä, mikä vähentää toistuvan huollon tarvetta.
Yksinkertaista huoltoa ja asennusta kääntyvillä liittimillä ja vaihdettavilla enkoodereilla minimoimalla seisokit ja integrointityöt.
Mukauta järjestelmääsi: Valitse valinnaisesta luonnollisesta jäähdytyksestä, pakotetusta ilmanvaihdosta tai vesijäähdytyksestä sovellustarpeidesi mukaan ja integroi absoluuttisiin tai inkrementaalisiin antureihin tarkkaa palautetta ja hallintaa varten.