Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIMOTICS M-1PH8 päämoottorit?

SIMOTICS M-1PH8 -moottorit on suunniteltu käytettäväksi tuotantokoneiden ja työstökoneiden päävetolaitteina. Asynkronisten ja synkronisten versioiden lisäksi löydät myös moottoreita, joissa on synkroninen reluktanssitekniikka. SIMOTICS M-1PH8 -moottorit perustuvat joustavaan ja modulaariseen sarjajärjestelmään, joten voit käyttää niitä lähes kaikkiin ajotehtäviin.

Asynkroninen versio (akselin korkeudet 80 - 355)

  • Nimellisnopeus: 400—12.000 rpm
  • Max. nopeus: Jopa 24.000 rpm
  • Nimellisteho: 2,8—1,340 kW
  • Nimellisvääntömomentti: 13—12,435 Nm

Synkroninen versio (akselin korkeudet 132 - 225)

  • Nimellisnopeus: 700—3.600 rpm
  • Max. nopeus: Jopa 4.500 rpm
  • Nimellisteho: 15—310 kW
  • Nimellisvääntömomentti: 94—1.650 Nm

Reluktanssiversio (akselin korkeudet 132 ja 160)

  • Nimellisnopeus: 1000—2800 rpm
  • Max. nopeus: Jopa 5000 ja 6500 rpm
  • Nimellisteho: 21—121 kW
  • Nimellisvääntömomentti: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Keskeiset edut

Tilaa ja toimi helposti

Erityisesti harmonisoidut tehokomponentit, elektroniset luokituskilvet ja kyky integroida moottorit Drive-CLIQ-järjestelmän liitännän kautta tekevät SIMOTICS M-1PH8 -moottoreista helppoja ottaa käyttöön ja käyttää ongelmitta.

Käsittele korkean suorituskyvyn tarpeita

M-1PH8-moottorit kattavat laajan suorituskyvyn spektrin. Niillä on korkeat tasaiset ajo-ominaisuudet ja lujuus, ja korkean dynaamisen suorituskyvyn ja lyhyiden kiihtyvyysaikojen ansiosta ne kestävät äärimmäisiä käyttöjaksoja ja lyhyitä nousuaikoja.

Säilytä joustavuus ja tarkkuus

Joustavat kokoonpanovaihtoehdot ja laajennettu tehoalue 2,8 kW - 1340 kW tarkoittavat, että M-1PH8 pystyy täyttämään monien asiakkaiden vaatimukset. Moottorit ovat myös poikkeuksellisen tarkkoja nopeuden, vääntömomentin ja sijainnin suhteen.

Esitetyt ominaisuudet

Asynkroninen versio

Sovelluksiin, joissa ensisijaisena painopisteenä ovat tarkat, sujuvat ajoominaisuudet ja akselien hallittavuus. SINAMICS G120 -muuntimien kanssa käytettäessä voit laajentaa nopeusaluetta ja käsitellä uusia sovelluksia.

Synkroninen versio

Lyömätön sujuva toiminta sovelluksissa, joissa keskitytään korkeisiin nimellismomentteihin. Laajan valikoiman vaihtoehtoja, kuten pakotettu ilmanvaihto tai vesijäähdytys, voit mukauttaa ne mihin tahansa sovellukseen.

Vastahakoinen versio

Ihanteellinen pääkäyttötoimintoihin, joissa on lyhyet joutokäyntiajat, kuten suulakepuristimiin, kelauslaitteisiin, langanvetoon tai servopumpuihin. Reluktanssiversioilla on suuri tehotiheys ja tehokkuus, ja niitä on saatavana pakotetulla ilmanvaihdolla tai vesijäähdytyksellä.