Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Simcenter Testxpress?

Simcenter Testxpress on kompromissiton ääni-, tärinä- ja kestävyysanalysaattori. Se yhdistää perinteisen analysaattorin helppokäyttöisyyden edistyneen mittausjärjestelmän nopeaan suorituskykyyn ja mittauslaatuun. Se on täydellinen ratkaisu monenlaisiin tärinä- ja akustisiin ISO-standardeihin, ja siinä on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Simcenter Testxpress yhdistää 40 vuoden suunnittelukokemuksen ja on osa laajaa skaalautuvien testaus- ja suunnitteluratkaisujen valikoimaa.

Optimoi tuottavuus vianmäärityksestä sertifiointitestaukseen
Simcenter Testxpress on suunniteltu helppokäyttöisyyteen ja optimaaliseen tuottavuuteen erityyppisiin tärinään, akustiikkaan tai kestävyyteen liittyviin tehtäviin, kuten vianetsintään, todentamistyöhön, mobiilitestaukseen tai pätevyys- ja sertifiointitestaukseen. Simcenter Testxpress vastaa kaikkiin teollisuuden tarpeisiin — autoteollisuudesta ja kodinkoneiden osiin tai yrityselektroniikkaan. Intuitiivinen käyttöliittymä on saatavana eri kielillä ja järjestelmä näyttää kaikki asiaankuuluvat parametrit. ISO-sertifiointitestausta varten kaikki ISO-standardien tarkastukset ja vaatimukset koodataan ohjelmistoon, joten sinun ei tarvitse huolehtia yksityiskohdista; vain muutaman painikkeen napsauttaminen luo ISO-standardoidun raportin, jonka avulla kokemattomat käyttäjät voivat suorittaa testit.

Interaktiivisen näytön asettelun avulla käyttäjät voivat vetää ja pudottaa tietoja, lisätä näyttöjä ja vertailla mittauksia helposti. Tämä tarjoaa lyhyen oppimiskäyrän ja optimaalisen tehokkuuden.

Nopeampi testaus ja helpompi diagnoosi
Optimaalista tuottavuutta varten suunniteltu Simcenter Testxpress tarjoaa oikean yhdistelmän hankinta- ja analyysiominaisuuksia. Järjestelmä näyttää välittömät tulokset ja säästää raakatietoja varmuuskopiointia tai jälkikäsittelyä varten. Simcenter Testxpress tarjoaa helpon pääsyn edistyneisiin online-työkaluihin, kuten suodatukseen, tasoitukseen, keskiarvoon ja matemaattiseen kanavayhdistelmään. Yhdessä erityisten ISO-sertifiointitestauksen ratkaisujen kanssa se tarjoaa täyden alustan kaikkiin päivittäisiin tehtäviin ja antaa sinulle mahdollisuuden:

  • Suorita nopea Fourier-muunnos (FFT), järjestys, oktaavi, laskentatoiminnot ja läpäisykyky rinnakkain samalla kun näytetään reaaliaikaiset tulokset näytöllä
  • Vahvista tietojen laatu paikan päällä — diagnosoi ongelmat mittausten aikana

Varmista ihanteellinen työkalu vianmääritykseen ja sertifiointitestaukseen
Simcenter Testxpress sisältää tehokkaat ominaisuudet tiettyjen mittauskampanjoiden automatisointiin mittausasetuksista ja omistetusta jälkikäsittelystä loppuraporttien luomiseen MS Officessa. Näin voit:

  • Automatisoi mittausmenettelyt hankinnasta raportointiin
  • Valmistele mittauskampanjat etukäteen ja lyhennä käyttöönotto- ja toteutusaikaa
  • Käytä ennalta määritettyjä ISO-malleja sertifiointitestauksessa
  • Lukitse kriittiset parametrit tietojen laadun ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi

Tutustu tarkemmin Simcenter Testxpressiin

Lue, miten Simcenter Testxpress voi auttaa sinua määrittämään tuotteidesi melun, tärinän ja kestävyyden.

Simcenter Testxpressin ominaisuudet