Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Simcenter Testlab?

Paranna testaustehokkuutta ja anna luotettavampia tuloksia. Simcenter Testlab -ohjelmistopaketti on integroitu saumattomasti Simcenter SCADAS -tiedonkeruulaitteistojärjestelmiin, ja se voi olla tulevaisuuden kestävä sijoitus tai ketterämpi, skaalautuvampi ja joustavampi ratkaisu suorituskyvyn suunnittelun haasteisiin vastaamiseksi. Se kattaa melu-, tärinä- ja kestävyysinsinöörien laajat testausvaatimukset.

Paranna tuottavuutta sisäänrakennetuilla työnkulkuilla

Ainutlaatuisen työnkulkupohjaisen käyttöliittymänsä ansiosta Simcenter Testlab asettaa uudet standardit helppokäyttöisyydelle, tuottavuudelle ja tietojen yhtenäisyydelle. Ohjelmisto opastaa käyttäjää testikampanjan vaiheissa ja ehdottaa optimaalisia asetuksia mittausta ja analysointia varten. Saumaton tietojen jakaminen eri sovellusten välillä tuo valtavia tehokkuusetuja. Sulautettu analyysi hankinnan aikana nopeuttaa testausprosessia ja takaa optimaalisen datan laadun.

Matka suoraan melu- ja tärinäongelmien lähteelle

Simcenter Testlab ohjaa käyttäjät suoraan ongelman lähteeseen käyttämällä kattavia analyysiominaisuuksia. Sen avulla testausryhmät voivat tehokkaasti vianmääritellä suunnitteluongelmia ja jäljittää ongelman perimmäisen syyn suoraan lähteeseen. Se tukee helppoja mitä-jos -analyyseja mahdollisten korjausten nopean arvioinnin ja ongelman ratkaisemiseksi tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Toteuta potentiaali muuttuvassa testausmaailmassa

Testaamalla olemassa olevia komponentteja ja vertailemalla kilpailukykyisiä tuotteita Simcenter Testlabia käytetään laajasti datan ennakkolataamiseen simulaatioprosessiin. Se tarjoaa myös lataustietoja ja palautetta virtuaalimallien päivittämiseksi. Sitä käytetään järjestelmällisesti testauspohjaisten mallien tuottamiseen komponenteille ja osakokoonpanoille, jotka ovat liian monimutkaisia virtuaalisesti mallinnettaviksi. Simcenter Testlab -ohjelmisto on helppo integroida Simcenter Amesim -ohjelmistoon, ja se tarjoaa kriittisen tuen virtuaalisimulaation tekemiseen tehokkaaseen ja realistiseen. Simcenter Testlab -lisensointivaihtoehdot tarjoavat joustavuutta, jota tarvitaan testikäyttäjien tuottavuuden lisäämiseen. Voit ostaa, tilata vähintään vuoden ajan ja skaalata ohjelmistokäyttösi todellisten tarpeidesi mukaan arvopohjaisen lisensoinnin avulla.

Paranna testaustehokkuutta ja tuoteinnovaatioita Simcenter Testlabin avulla

Opi parantamaan tehokkuutta ja tuoteinnovaatioita vastaamalla nykyajan suunnitteluhaasteisiin Simcenter TestLab -ohjelmiston avulla, joka on tiedonkeruu-, analytiikka- ja mallinnusohjelmisto.

Siemens Simcenter Testlab 2025 -käyttöliittymä edistyneillä datakaavioilla ja dynaamisella visualisointitekniikalla

Mitä uutta Simcenter Testlab 2506: ssä?

Testiryhmien voimaannuttaminen tekoälyn avulla ja automaatiolla

Simcenter Testlab -ominaisuudet