Monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen liittyy usein useita suunnitteluryhmiä, jotka työskentelevät rinnakkain erilaisten mallinnus- ja simulointiprosessien kanssa. Simcenter System Architect tarjoaa useiden heterogeenisten mallien vaivatonta yhteissimulointia, mikä mahdollistaa yhteistyön yli toimialuerajojen ja siilojen.
Käytä yhteissimulointialustaa järjestelmän simulaation modulointiin Arvioi järjestelmäsuunnittelut kiv uttomasti erittäin joustavalla yhteissimulointimenetelmällä. Ymmärrä useita keskeisiä suorituskykyindikaattoreita yhdistämällä monia simulointiresursseja yhdeksi arkkitehtuuriksi, joka on joko rakennettu tyhjästä tai tuotu useista lähteistä, mukaan lukien Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic ja standardit, kuten Modelica SSP. Yhdistä nopeasti minkä tahansa menetelmän tai tarkkuuden simulaatiot vankan ja alan johtavan rinnakkaissimulaation taustajärjestelmän ohjaamana.
Yhdistä järjestelmäsuunnittelu järjestelmäsimulaatioon Nop euta järjestelmän suunnittelua hyödyntämällä järjestelmäsuunnittelua ja simulointia yhdessä. Ylläpidä yhtä totuuden lähdettä yhdistämällä abstraktit simulointiresurssit suoraan järjestelmäarkkitehtuuriin varmistaen johdonmukaisuuden ja jäljitettävyyden koko tuotteen elinkaaren ajan. Laajenna data- ja malliputkistosi kattavaksi simulointitehtaaksi varmistaaksesi luotettavan todentamis- ja validointiprosessin. Järjestelmä- tai simulaatiomalleihin tehdyt muutokset voidaan levittää digitaaliseen säikeeseen nopeasti ja helposti, mikä säästää suunnitteluaikaa.
Käytä mallien hallintaa yrityksessä ja sen ulkopuolella Harmonoi sekä simulaatioarkkitehtuurimallit että uudelleenkäytettävät kirjastot yrityksessä ja muualla mallinhallinnan avulla. Hallitse immateriaalioikeuksia samojen simulointiresurssien IP-vapaiden ja IP-täydellisten versioiden avulla ja tehosta yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Yhdistä erilaisiin tiedonhallintatyökaluihin tiedostopohjaisesta Gitistä Teamcenteriin, Siemensin luokkansa parhaaseen tuoteelinkaaren hallintaratkaisuun (PLM).
Käytä uudelleenmonien työkalujen ja tiimien simulointiresursseja J ärjestä simulaatioresurssit eri lähteistä (Simcenter Amesim, Matlab Simulink ja toiminnallinen malliyksikkö (FMU)) yhdeksi uudelleen käytettäväksi kirjastoksi hyödyntääksesi saumattomasti yrityksen osaamista. Simulaatioresurssit suoritetaan alkuperäisessä muodossaan — ohjelmisto organisoi automaattisesti yhteissimulaation. Sisäiset tiimit, toimittajat ja kumppanit voivat tehdä yhteistyötä ja jatkaa työskentelyä suosikkikehitysympäristöissään.
Katso se toiminnassa Arvioi
suunnitteluvaihtoehdot Simcenter System Architect -sovelluksella ja Teamcenter Simulation.