Simcenter FLOEFD on täysin CAD-järjestelmään upotettu CFD-ohjelmisto, jolla on monifysiikan ominaisuudet suunnittelijoille analyytikoille. Se auttaa lyhentämään kehitystä jopa 65-75% tyypillisiin CFD-menetelmiin verrattuna ennakkokuormituksella nestevirtaussimulaatiolla ja lämpöanalyysillä sekä käyttämällä alkuperäistä CAD-geometriaa.
Frontload CFD-simulointi lyhentää kehitystä
Simcenter FLOEFD antaa suunnittelijoille mahdollisuuden simuloida aikaisemmin suunnitteluprosessissa, kun ongelmien tunnistaminen ja korjaaminen tai parannusten tutkiminen on kustannustehokkaampaa. CAD-järjestelmään integroitu se on osoittanut parantuneen tuottavuuden kertoimella x2 - x40.
Hyödynnä intuitiivista CFD-käyttöliittymää suunnittelijoille
Simcenter FLOEFD CAD -käyttöliittymän, ohjatun simulaation käyttöönoton ja toteutuksen, älykkäiden automaatiotekniikoiden ja tulosten suoraviivaisen katselun avulla voit antaa simulaation suunnittelijoiden käsiin. Anna heidän tutkia suunnittelun suorituskykyä aikaisemmin, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä joutumatta ylittämään perinteisiä esteitä.
Suorita CFD suoraan alkuperäisessä CAD-geometriassa ja poista CFD-yleiskulut
Poista työkalujen välisen geometrian muuntamisen viiveet ja ylitä monimutkaisuus CAD-geometrian valmistelussa CFD-analyysiä varten. Simcenter FLOEFD käyttää natiivigeometriaa suoraan: joten kun tutkit suorituskykyä tai arvioit mallin muutoksia, CAD-mallia muutetaan samanaikaisesti.
Sen keskeiset vahvuudet ovat vankka automaattinen verkko ja ainutlaatuinen SmartCell-tekniikka, joka mahdollistaa minkä tahansa laadun CAD-geometrian käsittelyn. Nämä vahvuudet auttavat käsittelemään pieniä kapeita aukkoja kokoonpanoissa ja pinnan epäjohdonmukaisuuksia, jotka usein aiheuttavat pitkiä viiveitä paranemisessa perinteisissä CFD-työkaluissa. Tätä täydentää älykäs esikäsittelyautomaatio, kuten CAD-geometrian automaattinen tiivistys ja vuototunnistus.
Käytä simulaatiopohjaista suunnittelua — tutki, vertaile ja optimoi
Hyödynnä parametrisia tutkimuksia ja suunnittelun etsintätoimintoja arvioidaksesi lisää suunnitteluvaihtoehtoja käytettävissä olevan ajan kuluessa. Arvioi ”mitä jos” -skenaarioita varmistaaksesi tuotteen suorituskyvyn ja luotettavuuden eri olosuhteissa.
Tämän ohjelmiston avulla voit helposti vertailla malleja rinnakkain CFD-tulosten visualisointien, kaavioiden ja taulukkotulosten kanssa ja luoda raportteja vain muutamalla napsautuksella. Kun suunnittelusi on optimoitu simulaation avulla, voit kommunikoida CAD-mallin suoraan muille suunnittelutoiminnoille.

Mitä uutta?
Tutustu Simcenter FLOEFD 2506:n uusiin ominaisuuksiin, kuten:
- Alamallien hallinta: Projektin parametrit
- Useiden FMU-pohjaisten mallien käyttäminen 3D CFD: ssä
- Nopeampi älykäs piirilevy ja tuki BCI-ROM-levyissä
- Lämpömekaanisten tutkimusten ohimenevä rakenneanalyysi
ja tutustu uusimpiin automaatioparannuksiin (EFDAPI) ja paljon muuta