Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIMATIC S7-1500 R/H CPU:t?

SIMATIC S7-1500 R/H on redundantti, korkean käytettävyyden CPU-järjestelmä, joka on suunniteltu maksimoimaan laitoksen käytettävyys. Synkronoimalla varmuuskopioprosessorin ensisijaisen suorittimen kanssa se varmistaa, että tietoja ei menetetä seisokin aikana, mikä estää kalliita tuotannon pysähtymisiä. Sen ainutlaatuinen arvo on sen järjestelmään integroitu synkronointi ja projektin johdonmukaisuus, jotka eivät vaadi erityistä tietämystä TIA Portalin suunnitteluun. IO-oheislaite on kytketty ensisijaiseen ja varmuuskopiosuorittimeen joko kytkettynä S1- tai S2-laitteena PROFINET-renkaan kautta, jossa on MRP R-suorittimille ja R1, kytketty S1- tai S2-laite minkä tahansa H-suorittimien PROFINET-rakenteen kautta. Suorittimien välinen enimmäisetäisyys voi olla ~ 100 m R-suorittimille ja jopa 40 km H-suorittimille.

Ihre Vorteile

Vähennä seisokkeja

Kunkin tason (ohjain-, verkko- ja liitäntämoduulit) korkean käytettävyyden ansiosta yksittäiset vikapisteet eliminoidaan.

Helppo ylläpitää

Hot swap mahdollistaa automaatiokomponenttien vaihtamisen käytön aikana ja Configuration-in-Run (CiR) -toiminnolla laajennus on myös mahdollista.

Helppo integroida

Lisäohjelmistoja tai lisenssejä ei tarvita. Sama suunnitteluohjelmisto, TIA Portal, mutta ei ohjelmointia synkronointiin ja redundanssin hallintaan.

Keskeiset ominaisuudet