Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Lataa tuote-esite täältä

Lue lisää tämän tuotteen ominaisuuksista ja ominaisuuksista.

Miksi SIMATIC IM ja digitaalinen tulo/lähtö LC?

IM ja Digital Input/Output LC, joka seuraa IM- ja Digital Input/Output LC:tä, on kustannustehokas, paikallisesti tuotettu hajautettu I/O. Se tarjoaa täyden redundanssin, korkean luotettavuuden, tarkkuuden, helpon integroinnin, laajennuksen ja jatkuvan ylläpidon. Rakennettu ankariin olosuhteisiin, sitä käytetään laajalti kemian- ja lääketeollisuudessa. Joustava laajennus takaa vakaan, tehokkaan ohjauksen ja pitkän aikavälin automaatioturvallisuuden.

ET 200 PA SMART IO Wave 3 4

Keskeiset ominaisuudet

Lisäresurssit

Tekninen dokumentaatio

Tekninen dokumentaatio | IO JA 200PA ÄLYKÄS CN