IO-moduulit
Signaalimoduulit mahdollistavat skaalautuvan ja kustannustehokkaan suunnittelun. Klassisten tulo- ja lähtömoduulien lisäksi on saatavana myös vikasietoisia versioita.
SIMATIC ET 200pro on modulaarinen I/O-järjestelmä hajautettuun automaatioon. Tämä pieni, kestävä ja suorituskykyinen järjestelmä tarjoaa IP65/66/67-suojan, joten se soveltuu yleiskäyttöön monilla teollisuudenaloilla. Ota I/O-järjestelmät käyttöön suoraan koneeseen myös vaativissa teollisuusympäristöissä. Vankka, modulaarinen rakenteemme mahdollistaa suoran asennuksen ilman ohjauskaappia, mikä kestää lisääntyneitä mekaanisia kuormituksia. Yksinkertaista asennusta ja vähennä asennuksen monimutkaisuutta SIMATIC ET 200pro -sovelluksella.
Järjestelmä on modulaarisesti laajennettavissa ja rakennettu aktiivisen taustapaneelin ympärille, mikä mahdollistaa joustavan ja saumattoman laajennuksen.
Laaja valikoima moduulityyppejä mahdollistaa sen, että se voidaan räätälöidä täydellisesti mihin tahansa pienistä asetuksista erittäin monimutkaisiin sovelluksiin.
Käytetäänkö sitä sitten keskusohjaimen laajennuksena tai erillisenä ratkaisuna, jossa on oma ohjain.
Signaalimoduulit mahdollistavat skaalautuvan ja kustannustehokkaan suunnittelun. Klassisten tulo- ja lähtömoduulien lisäksi on saatavana myös vikasietoisia versioita.
Laajenna asemasi toimintoja. Saatavilla on IO-Link, RFID sekä taajuusmuuttajat ja moottorin käynnistimet.
Suorittimia suositellaan hajautetuille sovelluksille, jotka vaativat IP65/67.
I/O-asema on kytketty väyläjärjestelmään liitäntämoduulien kautta. Tämä tarjoaa joustavat liitäntävaihtoehdot.