IP69K-suojausluokka
Suhtaudu ennakoivasti elintarviketurvallisuushygieniaan 360° puhdistuksella. IP69K-suojaus antaa tiiviyden puhdistuksen aikana lian tai bakteerien estämiseksi. Kemiallisesti kestävän kotelon avulla voit käyttää puhdistusaineita.
SIMATIC ET 200clean on hajautettu oheisratkaisu hygieniaherkkiin sovelluksiin. Käytä sitä elintarvike-, lääke- ja pakkausteollisuudessa, jossa puhtaus ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tiukan hygienian ylläpitäminen ja saastumisen estäminen ovat kriittisiä haasteita. SIMATIC ET 200clean tehostaa toimintaasi helposti puhdistettavalla rakenteella ja kemiallisesti kestävällä kotelolla. Täytä luotettavasti elintarviketurvallisuusvaatimukset ja säilytä korkeat puhtausstandardit. Järjestelmän IP69K-sertifiointi tarjoaa vankan suojan ja tiiviyden puhdistuksen aikana estäen lian tai bakteerien tunkeutumisen laitteisiin. Sen 360° puhdistuskyky auttaa poistamaan epäpuhtaudet ja suojaamaan terveysriskeiltä.
Saavuta hygieeninen 360° puhdistus erityisellä kotelorakenteella. Poista tehokkaasti epäpuhtaudet ja estä bakteereita laitteen puhtauden vuoksi. Hanki luotettava suoja terveysriskeiltä tiukkojen elintarviketurvallisuusvaatimusten täyttämiseksi.
Integroi järjestelmääsi joustavien laitetoimintojen avulla. Sopeudu erilaisiin automaatiorakenteisiin, kenttäväyliin ja ohjaimiin kehittääksesi järjestelmääsi käyttötarpeiden mukaan.
Luota varhaiseen vikojen havaitsemiseen ja turvalliseen taajuusmuuttajan sammuttamiseen vakaan tuotannon takaamiseksi. Käytä vaativissa, korkean käytettävyyden sovelluksissa ja järjestelmissä seisokkien minimoimiseksi myös haastavissa ympäristöissä.

Suhtaudu ennakoivasti elintarviketurvallisuushygieniaan 360° puhdistuksella. IP69K-suojaus antaa tiiviyden puhdistuksen aikana lian tai bakteerien estämiseksi. Kemiallisesti kestävän kotelon avulla voit käyttää puhdistusaineita.

MultiFieldBusin joustava käyttö mahdollistaa erilaisia kenttäväyliä ja Ethernet-ohjaimia. Optimoi virtalähde M12-L-liittimellä suuremman virran saamiseksi. Pääset I/O-tietoihin kahden ohjaimen kautta Jaetun laitteen ja MSI/MSO:n avulla.

Paikallista oikosulkuefektit kanavien ja komponenttien suojaamiseksi. Vastaanota varhaisia hälytyksiä 1L+ ja 2L+ syöttöjännitteen valvonnasta. Ylläpidä tuotantoa MRP- ja S2-redundanssilla PN-linja- tai CPU-vikojen varalta.