Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi Distributed Controller?

Distributed Controllers käytetään koneissa, joissa on hajautettu arkkitehtuuri, ja sarjakoneissa, joissa on rajoitetusti tilaa. Siirtämällä älykkyyttä yksittäisille asemille voit korjata viat ilman, että laitos pysähtyy, mikä lisää saatavuutta. Niissä yhdistyvät SIMATIC S7-1500: n edut SIMATIC ET 200 IO -järjestelmän suunnitteluun.

Distributed Controllers voidaan asentaa suoraan koneeseen pieniin ohjauslaatikoihin tai ET 200pron tapauksessa ilman niitä. Verkostoituneissa laitoksissa liittäminen tuotantolinjan keskusohjauskaappiin toteutetaan PROFINETin kautta. Tietojen siirtäminen keskusohjauskaapista yksittäisten asemien Distributed Controllers -laitteisiin parantaa yleistä saatavuutta.

Distributed Controllers -järjestelmiimme kuuluvat:

  • SIMATIC ET 200SP avoin Controller
  • SIMATIC ET 200SP -suorittimet
  • SIMATIC ET 200pro -suorittimet

Keskeiset edut

Paranna suorituskykyä

Käsittele komennot nopeasti. Koe tehokas verkkoyhteys PROFINET IO IRT: n kautta ja siirrä sisäistä dataa jopa 100 Mbps: n nopeudella. Tallenna analogiset arvot ja lähtö helposti 50 µs ja digitaaliset arvot ja lähtö 1 µs alkaen.

Säilytä liitettävyys

Varmista luotettava ja nopea tiedonvaihto Open Ethernet -tiedonsiirrolla (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) ja kommunikoi tehokkaasti PROFINET-, PROFIBUS-, IO-Link-, Modbus RTU-, Modbus TCP-, PtP-, ASCII-, 3964R- ja USS:n kautta.

Skaalata toimintojasi

Ympäristöstä riippumatta jokaista Distributed Controlleria voidaan laajentaa joukolla suoraan kytkettäviä moduuleja, vakio- ja vikasietoisia, digitaalisia ja analogisia tuloja/lähtöjä, moto-käynnistimiä, viestintää ja tekniikkaa.

Keskeiset ominaisuudet