Monikosketusnäytöt
Asenna teollisuuden monikosketuslaajakuvanäytöt suoraan koneisiisi. Liitä laitteet tietokoneisiin DisplayPortin tai HDBaseT:n ja USB: n kautta pidempiä matkoja varten.
WARNING_TOO_LONG_SIMATIC -laitteet erityisvaatimuksiin ovat erityisesti suunniteltuja IPC-tuotteita ainutlaatuisiin asennustilanteisiin tai joissa pinnan kestävyys on kriittinen. Tämä mahdollistaa kompaktit, hajautetut toimintakonseptit ankarissa, pölyisissä ympäristöissä tai hygieenisesti puhtaissa tiloissa, kuten elintarvike- ja juomateollisuudessa. Valikoima sisältää monipuoliset IP65-suojatut laitteet tukivarren asennukseen ja mallit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut etuosat hygieenisiin sovelluksiin.
SIMATIC PRO -laitteissa on kompakti, hajautettu käyttökonsepti, IP65-suojaus ja kestävä alumiinikotelo. Valitse monipuolisista asennusvaihtoehdoista, kuten laitteen kiinnittäminen alustaan tai tukivarren kautta.
Määritä IP65-suojatut, kotelottomat automaatioratkaisut käyttämällä SIMATIC HMI PRO -järjestelmää ja modulaarisia laajennuksia. Skaalaa automaatioratkaisusi mukautumaan muuttuviin operatiivisiin tarpeisiin.
Ylläpidä hygieniastandardeja herkissä elintarvikkeiden ja juomien tuotantoympäristöissä. SIMATIC HYG -laitteissamme on ruostumattomasta teräksestä valmistettu etuosa, joka helpottaa puhdistettavuutta ja sirpalesuojaa vastaamaan tiukkoja teollisuuden vaatimuksia.
Asenna teollisuuden monikosketuslaajakuvanäytöt suoraan koneisiisi. Liitä laitteet tietokoneisiin DisplayPortin tai HDBaseT:n ja USB: n kautta pidempiä matkoja varten.
Paneelitietokoneeseen IPC277G perustuva PRO-laitteemme tarjoaa vankan teollisen toiminnallisuuden joustavaan käyttöön ankarissa olosuhteissa ilman huoltoa. Hyödynnä tehokas Intel Atom -arkkitehtuuri, jossa on jopa neljä ydintä ja 32 Gt RAM-muistia.
Suunnittelulaitteet elintarvike-, juoma- tai lääketeollisuudelle. Teolliset litteät paneelit Hygienic täyttävät EHEDG- ja FDA:n vaatimukset, jotka Frauenhofer Institute on todennut, ja niissä käytetään hygieenisesti optimoitua ruostumatonta terästä.