Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC tarjoaa tehokkaan järjestelmän suorituskyvyn vaativiin sovelluksiin ja sopii monenlaisiin teollisiin tehtäviin. Lukuisten rajapintojen ansiosta jokaista SIMATIC Rack PC -tietokonetta voidaan laajentaa nopeasti ja joustavasti, mikä on ihanteellinen vaativiin teollisuusautomaatio-, visualisointi- ja tietojenkäsittelytehtäviin. Nämä skaalautuvat tietokoneet on suunniteltu jatkuvaan ympärivuorokautiseen käyttöön, ja niissä on integroitu kyberturvallisuus ja maailmanlaajuiset sertifioinnit.

Koko portfolio sisältää seuraavat vaihtoehdot palvelinluokassa:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä työasemaluokassa:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Tai valitse nämä vaihtoehdot asiakasluokassa:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Keskeiset edut

Mukauta asetuksiisi

Käytettävissä olevien lukuisten liitäntöjen ja kokoonpanojen ansiosta löydät oikean SIMATIC Rack PC -järjestelmän vaativiin teollisiin sovelluksiin.

Ottakaa tekoäly

Tietyt järjestelmät mahdollistavat korkean suorituskyvyn AL-kiihdytinkorttien käytön. Anna tiimillesi mahdollisuus skaalata toimintaasi tekoälyn avulla.

Sovita budjettisi

SIMATIC Rack PC -tuotevalikoimassa on kolme luokkaa — palvelinluokka, työasemaluokka ja asiakasluokka — voit valita hintaasi ja tarpeisiisi sopivan ratkaisun suorituskyvystä perussovelluksiin.

ESITELTYJÄ OMINAISUUKSIA

SIMATIC Rack PC -tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Palvelinluokka

RAID1/5-kokoonpanot ja vikasietoiset virtalähteet takaavat korkean tietojen eheyden. Suuri laskentateho ja valinnaiset tekoälykiihdyttimet tukevat laskentatehokkaita CPU- ja GPU -sovelluksia, kuten virtualisointia ja tekoälykoulutusta.

Mainoskuva SIMATIC IPC RW 545A -telineestä, jossa on tyylikäs muotoilu ja mustavalkoinen värimaailma.

Työasemaluokka

Nämä tietokoneet ovat erinomaisia konenäössä, tekoälyn päättelyssä ja simuloinnissa tarjoamalla luokkansa parhaan laskentatehon ja grafiikan. RAID1-kokoonpanot ja valinnaiset vikasietoiset virtalähteet takaavat vankan tietoturvan.

Näkymä Simatic Rack PC IPC RW RC-543B: stä, jossa on musta ja hopea värimaailma.

Asiakasluokka

Asiakasluokan tietokoneet ovat kustannustehokkaita ja joustavia ratkaisuja yksinkertaisiin sovelluksiin, kuten käyttöliittymään, mittaukseen ja valvontaan. Ne tukevat usean näytön asetuksia erillisillä näytönohjaimilla ja käyttävät työpöytäkäyttöjärjestelmää nopeaan ympäristöintegraatioon.

Takakuva Simatic Rack PC:stä, jonka takana on punainen ja valkoinen etiketti.