Nopea ja monitoiminen valvonta
Liitä jopa kuusi näyttöä ylimääräisen PCIe-näytönohjaimen kautta laajaa visuaalista valvontaa varten. Hyödynnä M.2 SSD NVMe luotettavaa toimintaa ja nopeaa tiedonkäsittelyä varten.
SIMATIC huippuluokan teollisuustietokoneet tarjoavat vankkoja laskentaratkaisuja vaativiin sovelluksiin digitaalisissa tehtaissa ja tuotantoympäristöissä.
Digitalisaatio lisää datamääriä ja monimutkaisuutta teollisissa prosesseissa. SIMATIC huippuluokan IPC:t ratkaisevat tämän vankalla suorituskyvyllä ja nopealla järjestelmävasteella. Käsittele ja tallenna suuria tietoja nopeasti, mikä tukee vaativaa visualisointia ja teollista kuvankäsittelyä SIMATIC huippuluokan teollisuustietokoneilla.
Käsittele helposti vaativia visualisointitehtäviä ja teollista kuvankäsittelyä. Käsittele ja tallenna suuria määriä dataa nopeasti testiasemille ja monimutkaisille sovelluksille. Saavuta nopea järjestelmän vaste kriittisissä toiminnoissa.
Käytä jatkuvasti ankarissa teollisuusympäristöissä (-20° C -+50° C). Mahdollistaa järjestelmän korkean käytettävyyden kiinteän kotelon, pölysuojan, iskun ja tärinänkestävyyden sekä vankan sähkömagneettisen yhteensopivuuden ansiosta.
Saavuta vankka suunnitteluvarmuus käynnissä oleville toiminnoille, laajennuksille ja uusille laitoskonsepteille. Luota laitteiden toimitettavuuteen ja käytä korjaus- ja varaosapalveluita 5—6 vuoden ajan markkinoille saattamisen jälkeen.
Liitä jopa kuusi näyttöä ylimääräisen PCIe-näytönohjaimen kautta laajaa visuaalista valvontaa varten. Hyödynnä M.2 SSD NVMe luotettavaa toimintaa ja nopeaa tiedonkäsittelyä varten.
Ota käyttöön kaksi SSD-levyä sisältävä RAID1-järjestelmä irrotettavassa asemapaikassa järjestelmän vakaan saatavuuden takaamiseksi.
Integroi skaalautuvat paneelitietokoneet, joissa on moderni teollinen muotoilu. Hyödynnä naarmuuntumattomat ja kemiallisesti kestävät Full HD -näytöt, joiden koko on 19, 22 tai 24 tuuman. Käytä PCT-pohjaista yksi- tai monikosketusta intuitiiviseen käyttöön.