Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?

WinCC Unified PC Runtime on WinCC Unified -järjestelmän SCADA- ja visualisointimoottori. Se yhdistää tuotantotiedot (OT) IT-järjestelmiin avoimien rajapintojen kautta, jolloin saat yhtenäisen ja yhtenäisen näkymän koneistasi, linjoistasi ja laitoksistasi.

Tämä PC-pohjainen ratkaisu tarjoaa työkalut, joita tarvitset operaattorin ohjauksesta ja valvonnasta koko järjestelmän analysointiin — kaikki yhdessä järjestelmässä, jota myös HMI Unified Panels käyttää.

Avaa todellinen joustavuus:

  • skaalautuvuus
    Aloita yhdestä koneesta ja kasva suuriin, hajautettuihin järjestelmiin, joissa on käytännössä rajattomat datapisteet — ilman alustojen vaihtamista.
  • Avoimuus
    Integroi helposti muihin järjestelmiin, tietokantoihin ja IT-sovelluksiin tavallisten, avoimien rajapintojen avulla.
  • Käyttövalmiit ominaisuudet
    Sisäänrakennetut vaihtoehdot, kuten SQL-arkistointi ja redundanssi, tukevat korkeaa käytettävyyttä ja luotettavaa tiedonhallintaa alusta alkaen.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Keskeiset edut

WinCC Unified System -ominaisuusjoukko ohjaimia

Opi nopeasti ja toimi luottavaisin mielin

Käytä selkeää ja helppoa modernia käyttöliittymää, joka on suunniteltu käyttäjille ja insinööreille. Ilmaiset kurssit Yhtenäinen akatemia auttaa tiimisi tuottavuutta nopeasti ja lyhentää sovellusten suunnitteluun, käyttöönottoon ja ylläpitoon kuluvaa aikaa.

SIMATIC WinCC Unified System Feature Zero -asennusasiakkaat

Standardisoi kaikki koneet ja järjestelmät

Käytä samaa alustaa yhtenäisissä paneeleissa ja PC-pohjaisissa järjestelmissä luodaksesi johdonmukaisen kokemuksen käyttäjille ja insinööreille. Standardointi vähentää suunnittelutyötä, yksinkertaistaa tukea ja alentaa pitkän aikavälin kustannuksia.

Graafinen esitys WinCC Unified PC -ominaisuuksien suorituskykytiedoista.

Integroi helposti olemassa olevaan ympäristöön

Yhdistä tuotantotiedot tietokantoihin, IT-työkaluihin ja kolmannen osapuolen ohjelmistoihin avoimilla vakioliittymillä. WinCC Unified PC toimii nykyisessä arkkitehtuurissasi ilman monimutkaista räätälöintiä.

Keskeiset ominaisuudet

Suorita täysi SCADA redundanssilla ja verkkoyhteydellä

Käytä ja seuraa kokonaisia linjoja ja laitoksia selainpohjaisen käytön, keskitetyn visualisoinnin ja sisäänrakennetun redundanssin avulla. Kerää tietoja luotettavasti, pidä järjestelmät käytettävissä ja anna tiimeille turvallinen pääsy mistä tahansa.

Kokoonpanolinjan ohjaus-WINCC-unified-tablet-matkapuhelinkorttisäiliö

Arkistoi ja käytä tuotantotietoja Unified Data Hub -sovelluksella

Tallenna pitkäaikaiset myymälätiedot keskitettyyn SQL-arkistoon, joka on suunniteltu yhtenäisille järjestelmille. Yhdistä OT-tiedot IT-sovelluksiin, raportointityökaluihin ja analytiikkaan ilman monimutkaista tiedonkäsittelyä tai mukautettuja tietokantoja.

SCADA

Hallitse eräprosesseja WinCC Unified SIQENCE -sovelluksella

Luo ja hallitse ISA-88-yhteensopivia reseptejä PLC-pohjaisiin eräprosesseihin graafisten editorien ja etulevyjen avulla. Seuraa eriä ajon aikana, säädä parametreja ja luo raportteja sisäänrakennetuilla työkaluilla.

Henkilöllä on tabletti, jossa on järjestelmäkaavio, digitaaliliitännät ulottuvat teollisuuslaitteiden sinivihreisiin ääriviivoihin tummalla taustalla, mikä kuvaa fyysisten prosessien digitaalista ohjausta.

Tutustu siihen, miten muut käyttävät WinCC Unified PC -tietokonetta

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Innovatiivinen SCADA-järjestelmä kuitukankaiden tuotantolinjoille

Teletronic S.r.l. tekee yhteistyötä italialaisen OEM-valmistajan kanssa kuitukangastekstiilimarkkinoilla siirtymällä yksittäisten koneiden toimittajasta koko linjan rakentajaksi.

Tärkeimmät vaatimukset, jotka asiakas sai OEM:ltä, ovat:

  • Yksi tuotantotilausten hallinta- ja seurantapiste
  • Suora SQL-käyttöliittymä MES: n kanssa sekä tilauskertymään että palautteeseen koko linjalta
  • Operaattorien nopea ja helppo tuotantotilausten uudelleenjärjestely
  • Tuotantoparametrien eteneminen koko linjalle nykyisen käsitellyn tilauksen perusteella

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu resursseihin

Oppiminen

Ilmainen oppimisohjelma | Yhtenäinen akatemia

Lisäoppimissisältö | SITRAIN

Tiedotusvälineet

Blogi | 5 syytä, miksi oikea visualisointijärjestelmä ei tunne rajoja

Blogi | 4 syytä, miksi sinun pitäisi modernisoida visualisointijärjestelmäsi

Lataukset

Uutiset ja kokeilu | Viimeisimmät uutiset ja ilmainen kokeilu

Tuoteluettelo | Ihmisen ja koneen liitäntäjärjestelmät/Teollinen tietojenkäsittely

Softwarepaketit | SIMATIC IPC ja SIMATIC WinCC Unified