Skip to main content

VABS™ by Analyswift tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi composite beam and blade cross sectional analysis?

VABS™ is a general-purpose efficient, yet accurate cross-sectional analysis tool for computing beam properties and recovering 3D stresses/strains of slender composite structures.  It is a powerful tool for modeling composite helicopter, air mobility, and wind turbine rotor blades, as well as other slender composite structures, such as propellers, landing gear, and high-aspect ratio wings.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Consider More Design Options:
    Consider more design options and accelerate time to market while reducing costs.
  • Arrive at the Best Solution, Quicker:
    Saving orders of magnitude in computing time without a loss of accuracy, engineers can consider more design options and arrive at the best solution quicker.
  • Achieve the Highest Accuracy Possible:
    Unlike the smeared property approach often used in other approaches, VABS delivers ply-level details in seconds.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

VABS for Slender Composite Structures Analysis

VABS enables fast, accurate simulation of composite slender structures—like golf club shafts, fishing rods, medical devices, and satellites. It calculates ply-level details and 3D stress/strain recovery with efficiency, outperforming traditional 3D FEA models.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja