Skip to main content

TaniqWind® Design by TANIQ tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi TaniqWind Design?

TaniqWind Design is filament winding software for composite axisymmetric parts such as pipes and pressure vessels, and also specialty applications needing advanced solutions. With a user-friendly CAD workflow, engineers can intuitively create basic designs with minimal training. Expert users benefit from advanced functionalities, enabling more complex and customized designs.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • New and Improved Functionalities:
    TaniqWind Design offers new and improved functionalities which improve the accuracy and reliability of the results compiled by the design and winding programs.
  • Intuitive, User-Friendly Interface:
    TaniqWind Design features a user-friendly interface typical for CAD/CAM software, and its intuitive workflow guides users through the design process while providing high-quality visualization and simulation capabilities.
  • Customization Options:
    Make complicated composite designs using “design wizards” so you can make superb designs without needing to be a design and filament winding expert yourself.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Optimize Composite Pressure Vessel Reinforcement

Design composite pressure vessel reinforcement for exact 200% tape coverage (or multiples) on cylindrical areas, avoiding gaps/overlaps. TaniqWind computes all path options based on desired coverage, winding angle, and dwell (with tolerances), providing an overview for optimal design selection.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja