Skip to main content

SATSOFT by TICRA tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Efficient satellite coverage planning and beam visualization?

SATSOFT streamlines communication satellite coverage planning and preliminary antenna layout. Engineers can import and visualize antenna patterns, manage data in a world map, and model beams easily. The Payload Antenna Planner add-on adds advanced analysis for array-fed, shaped reflectors, and phased arrays, serving satellite mission planners and antenna engineers.

NA

Hyödyt

  • Satellite Mission Planning:
    Enables efficient planning, designing, and marketing of communication satellite payloads.
  • Antenna Trade-Off Studies:
    With the high-level antenna models in the PAP add-on, users can perform preliminary antenna trade-off studies for use in planning and requirements specification.
  • Intuitive User Interface:
    Users can define coverage regions and visualize antenna pattern contours on ground in just a few clicks.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Regional Sidelobe Suppression Optimization

Using SATSOFT's Payload Antenna Planner add-on, engineers optimize a shaped reflector antenna to maximize signal coverage over North America while suppressing sidelobes over South America by more than 30 dB, minimizing interference between adjacent service regions.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja