Skip to main content

S-Life Plastics by PART Engineering tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Standardized strength assessments for plastic components.?

S-Life Plastics incorporates simulation results into a standardized evaluation process for plastic components. This makes it easier to evaluate static strength and, above all, fatigue strength in a transparent manner—even in the absence of design limits, when dealing with anisotropic material behavior, and under variable loads.

Hyödyt

  • Few Material Properties Required: For common polymers, an integrated and extendable polymer material database is included and an easy procedure to add data is provided.
  • Easy and Fast: Prevent mistakes through simple handling and time saving through automated determination of critical load case combinations if multiple loads are applied.
  • Reliable Procedure: S-Life Plastics conducts influencing factors onto the local component strength, like multiaxiality, aging, condition, temperature, and load duration.

Keskeiset ominaisuudet