Skip to main content

S-Life FKM by PART Engineering tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Strength verification in accordance with the FKM guideline?

S-Life FKM integrates FEM results into a seamless, standards-compliant evaluation process. This enables static and cyclic strength analyses for metal components to be performed more quickly, more consistently, and with significantly less manual effort.

Hyödyt

  • Minor Material Knowledge Needed: Approximately 1,500 grades from the FKM material tables are completely provided by S-Life FKM.
  • Easy and Fast: Huge time-savings compared to manual evaluation and easy-to-use even for the occasional users.
  • FKM Guideline Strength Assessment: Reliable and well documented results according to a proven assessment scheme.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Fatigue strength of cast iron machine parts

S-Life FKM delivers comprehensive static and fatigue strength assessment per the German FKM guideline. Engineers gain reliable component evaluation, optimization insights, and full documentation, all from a single post-processing step on existing FEA results.