Skip to main content

QUPES by TICRA tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Unified design for periodic antenna surfaces?

QUPES streamlines the analysis and design of quasi-periodic surfaces—including reflectarrays, FSS, and transmitarrays—for antenna engineers. It allows users to define, simulate, and optimize unit-cell geometries and entire structures in a single tool, eliminating the need for multiple software packages. Its built-in library and optimization features speed up design, making it ideal for R&D and satellite communications applications.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Fast and Accurate:
    Features a vast unit-cell library and efficient analysis of quasi-periodic surfaces in a single tool.
  • One of a Kind: 
    No other commercial tools exist, and QUPES provides designs with superior performance compared to traditional methods
  • Real-Life Applications:
    In combination with other TICRA Tools products, users can design advanced antennas, such as reflectarrays on CubeSats, dichroic subreflectors, and more.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Optimizing FSS Unit Cell for Dual-Band Operation

QUPES is used to design and optimize a unit-cell for a frequency-selective surface (FSS) made of concentric rectangular copper loops. The cell achieves near-total transmission at 20–21 GHz and near-total reflection at 30–31 GHz across wide incidence angles, enabling precise band filtering.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja