Skip to main content

LATONA by Integral Technology tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Mid-Mesh Generation by Offset and Shape Recognition?

LATONA is an automatic mid-mesh generation tool featuring shape recognition and mesh control functions aiming to directly create analysis-ready modeling, which allows automatic settings of wall thickness, material properties, and boundary/load conditions.

3D model assembly diagram

Hyödyt

  • In order to obtain consistently similar CAE analyses, LATONA serves to generate reproducible and robust mesh results for CAE beginners/experts and CAD designers.
  • LATONA adopts offset algorithm to eliminate the main problems in mid-mesh generation, i.e. duplicate/broken meshes, ignored feature lines, etc.
  • LATONA offers a semi-automatic mode and user-friendly manual edit functions during the mid-mesh generation process, instead of needing to manually edit the final mid-mesh results.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Diagram of mesh modeling automation

Improved efficiency of mid-mesh modeling

Current mid-meshing tools lack automated connector meshing, requiring manual, time-consuming additions. LATONA automates both part mid-meshing and connector mesh generation with customizable rules. This boosts efficiency, reduces workload by up to 50%, and streamlines assembly model meshing.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja