Skip to main content

Laminate Analysis Program (LAP) by Anaglyph tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Preliminary analysis of any type of composite laminate?

LAP can be used to analyze any type of composite laminate subjected to in-plane loads and moments.  the software is used in preliminary design for tailoring a stacking sequence, then analyzing the composite component with other methods such as finite elements, and finally optimizing the design by inspecting the laminate behavior layer by layer.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Proven Track Record:
    Based on Classical Laminate Theory, LAP (Laminate Analysis Program) is used to analyze any type of composite laminate subjected to in-plane loads and moments.
  • Universal Applicability
    The simplicity of the analysis ensures universal applicability, since it is not limited by structural shape.
  • A Tool for All:
    The program's powerful features make it an ideal tool for the demanding expert, yet a newcomer to composites can complete simple tasks within minutes.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Composites Layup Optimization

Simulation enables engineers to generate optimal composite layups based on material choices, load cases, and performance requirements. The process ensures minimal weight, maximized material efficiency, and avoids iterative manual design, streamlining preparation for advanced structural analysis.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja