Skip to main content

Labellerr by Tensor Matics tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Automate AI/ML Data Labeling for Quality & Savings?

Labellerr exists to tackle the challenges of manual, costly data labeling for AI/ML teams. It solves problems like slow data prep, inconsistent quality, and inefficient project management. Through automated workflows, generative AI, and collaboration, it rapidly delivers high-quality training data, saving up to 10x in time and cost, with secure cloud integration.

Labellerr

Hyödyt

  • High-Quality Data:
    Labellerr has built-in features that monitor and improve data quality during and after annotations. That ensures verifiable, high-quality data.
  • Fast Data Annotation:
    Labellerr helps users set up an automated workflow, enable active learning, and various model-assisted techniques to create labels 99x faster than fully manual workflows.
  • Easy to Use:
    With Labellerr’s intuitive interface, users can onboard themselves and their team members in just a few minutes. Import data, create tasks, add users, and get started on projects right away.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Scalable Object Detection Labeling

To train object detection models, a collaborative workflow management software integrates into data pipelines, automating manual processes and QA. This enables high-speed image processing with quality checks, reducing costs by up to 70% and accelerating the process 99x for any industry.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja