Skip to main content

GRASP by TICRA tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Fast, accurate reflector antenna design and analysis?

GRASP is specialized software for fast, precise design and analysis of advanced reflector antenna systems. Supporting multiple antennas per project, GRASP streamlines setup and enables sophisticated scattering analysis. It exists to help engineers optimize complex antenna designs efficiently, meeting the demands of satellite, radar, and radio applications.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Industry Standard Reflector Analysis Tool:
    Enables easy definition of single and dual-reflector antennas. Also features market-leading speed and accuracy.
  • Seamless TIRCA Tools Compatibility:
    Seamlessly integrates with other TICRA Tools products, e.g., CHAMP 3D for detailed feed design, or ESTEAM for installed antenna performance.
  • High-Frequency Design:
    Features an advanced GTD algorithm for large reflectors and scattering problems, and guided design of quasi-optical networks.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Quiet-Zone Optimization in Compact Test Range

A dual-reflector CATR with serrated edges is optimized using TICRA’s PO algorithm. By analyzing and improving near-field patterns and adding a blocking wall, the quiet-zone amplitude and phase patterns are significantly enhanced.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja