Skip to main content

Good Guys’ Index by NovaCast tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Every Casting Counts?

Good Guys' Index (GGI) calculates CO2 emissions from the full casting lifecycle—raw material to customer delivery. Users can simulate and compare casting designs, methoding, foundries, energy sources, and furnaces, while calculating associated costs, energy consumption, and CO2 emissions across scenarios.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Calculate CO2 Emissions: With great detail, users can calculate the CO2 emissions for any type of castings from cradle to gate.
  • Compare Different Conditions: Users can compare different foundries, different castings, or different countries to see how they will affect CO2 emissions.
  • Predefined Process Data: GGI comes with predefined process data that users can adapt for their specific casting conditions.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

CO2 comparison of methoding designs

Challenge: A defect-prone Carbon Steel casting required 4 exothermic feeders — adding unwanted CO₂.
Solution: GGI modelled a redesigned casting method, eliminating the need for extra feeders.
Result: 0.54 kg CO₂ saved per casting — a 9% reduction.