Skip to main content

FEMFAT by Magna Engineering Center Steyr tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Finite Element Based Fatigue Analysis Tool?

FEMFAT identifies critical areas at early stages of development and simulates complex processes and connections, development cycles are optimized. The software provides comprehensive Fatigue Life Prediction for all type of vehicles and machinery components (e.g., engines, gearboxes, chassis, and structures) based on Finite Element Analyses (FEA).

Hyödyt

  • Analysis speed and accuracy:  Handling of filters to speed up the analysis on one hand; scientific and highly developed fatigue theories on the other - a perfect match!
  • Easy integration to your workflow: the variety of interfaces makes FEMFAT as versatile as a swiss army knife.
  • Fast and Friendly Support Team: FEMFAT's support team is available to help not only with the use of the software but also to understand fatigue and solve related problems.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Fatigue life assessment of a front suspension arm.

Fatigue life assessment of a front suspension arm of a rigid mining haul truck. The customer reported cracking in the cast suspension arm, and field measurements with strain gages were conducted to identify the root cause.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja