Skip to main content

FE Dummy Models by Humanetics tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Human Body Simulation in Crash Testing?

FE Dummy Models are detailed, validated finite element crash dummy models simulating anthropomorphic test dummies in vehicle, pedestrian, aircraft, rail and military collisions. They predict accelerations, forces and displacements to assess injury risks. Their FEA capabilities enable virtual crash analysis, improving understanding of vehicle/restraint performance while reducing physical testing costs.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • FE Dummy Models enable virtual crash analysis using FEA, helping engineers understand vehicle and restraint performance upfront while reducing the number of costly physical crash tests required.
  • Validated FE dummy models simulate accelerations, forces and displacements during impacts, enabling accurate assessment of occupant injury risks in automotive, aerospace, rail and military applications.
  • FE Dummy Models support rapid virtual design iterations and crash simulations, helping engineers optimize safety performance earlier in development while reducing time-to-market and development costs.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...

Evaluating crashworthiness

Humanetics used the THOR EuroNCAP dummy model to evaluate vehicle crashworthiness in EuroNCAP MPDB frontal impact tests. The validated model, verified from component to full dummy level using certification and additional sled tests, supports vehicle safety design to meet protocol requirements.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja