Skip to main content

ESTEAM by TICRA tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Accurate modeling of antennas on complex platforms?

ESTEAM by TICRA offers advanced modeling and simulation of antennas mounted on large or complex structures. Users can create parameterized objects or import detailed CAD models, supporting realistic analysis of antenna performance in challenging environments. When integrated with TICRA’s GRASP tool, ESTEAM enables precise design and optimization of reflector and multi-antenna systems.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Installed Antenna Performance:
    Include all details of antenna systems to design, analyze, and validate complex antenna installations.
  • Best-in-Class Full-Wave Solver:
    Features higher accuracy and lower memory requirements for electrically large problems than other full-wave solvers.
  • Seamless TICRA Tools Compatibility:
    Take optimized designs from other TICRA Tools products the last step before production with a detailed model validation in ESTEAM.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

CubeSat Platform Scattering Analysis

This use case shows how GRASP and ESTEAM predict the impact of a CubeSat chassis on a compact reflector antenna’s performance. Modeling reveals increased sidelobes, cross-polarization, and a >1 dB reduction in peak directivity, supporting reliable CubeSat antenna design.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja