Skip to main content

EikoTwin DIC by EikoSim tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi A Bridge Between Simulation and Test?

EikoTwin DIC uses digital image correlation (DIC) directly on your simulation's finite element (FE) mesh. This allows for direct comparison of experimental displacement and strain measurements with numerical simulation results, unlike traditional DIC. It helps users quickly improve simulations, saving time and avoiding trial and error by providing immediate insights.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • The test results are measured on the FE mesh, making it directly usable by the simulation engineer.
  • Measurement data is full-field instead of pointwise, making result analysis more comprehensive and robust.
  • Results can be directly exported for post-processing in compatible simulation environments.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
3D modeling software interface

Validation of laser impact tests

Tests use 2 digital cameras for 3D displacement via stereo-correlation, plus IR/log cameras. This non-contact method maps displacement onto the 3D FE model. Analysis shows 3-step sheet distortion: swells towards laser, then opposite, partially returns upon cooling.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja