Skip to main content

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Efficient middle to high-frequency vibro-acoustic simulation?

EFEA offers efficient middle to high-frequency vibro-acoustic simulation using EFEA. It integrates easily with CAD and multi-disciplinary design, supporting engineers in analyzing complex structural-acoustic systems. The tool streamlines simulations, saves time, and provides manufacturers a competitive advantage in product development.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Finite Element Model:
    A finite element model is used for mid to high frequency analysis. It complements conventional finite element solvers and is a common model development process.
  • Computational Efficiency:
    Alternative designs can be evaluated rapidly. Fast turn around times allow simulations to influence the design.
  • Versatility:
    EFEA is applicable to noise and vibration simulations in different engineering disciplines with a wide knowledge base.

Keskeiset ominaisuudet

Keine Antwort erhalten
all

Post-Processed Visualization

The results from the EFEA solver are reported in NASTRAN format. The results can be post-processed and visualized in HyperMesh.

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Vehicle Cabin Noise Prediction with EFEA

Use Case Description (≤300 characters):
Predict and analyze interior vehicle noise caused by external sources such as engine and transmission across 200Hz–10kHz. Using Energy Finite Element Analysis (EFEA), identify optimal acoustic, mass, and damping treatments for noise reduction.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja