Skip to main content

ECAD Extension by BQR tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Boost Your Designs with ECAD Extension: Efficient & Reliable?

The ECAD Extension plug-in enables electronics engineers to swiftly analyze designs by selecting component groups to identify overstress via derating analysis, predict failure rates (MTBF), prepare FMEA/FMECA data, and verify BOM accuracy. This streamlined tool ensures reliability and efficiency throughout the design process.

Circuit board with relays and wires

Hyödyt

  • Streamline and organize your analyses (MTBF, FMEA/FMECA) with data taken directly from designs.
  • With ECAD Extension, you can assign component stresses and do component derating during the design, keeping full traceability to the schematic.
  • With ECAD Extension, analyses are linked directly to designs, enabling full traceability and transparency.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Circuit board with relays and wires

BQR software predicts defense safety events.

To meet a safety target of 5×10−8 for critical circuits, BQR software was used for FMEA and FTA. This approach streamlined failure rate calculations and successfully demonstrated compliance while ensuring full design traceability.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja