Skip to main content

DigitalTrains™ Impact by DigitalTrains™ tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Efficient Crash Energy Management for Compliance?

DigitalTrains™ Impact is a simulation tool designed for crash energy management in railway vehicles, enabling manufacturers and operators to comply with EN15227, the standard for rail vehicle crashworthiness.

3D model of mechanical system

Hyödyt

  • Helps manufacturers meet crashworthiness standards efficiently.
  • Offers 2D/3D visualization and automatic force calculations for improved safety at buffer stops.
  • Enables fine-tuning hydraulic couplers to minimize impact forces and improve train durability.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Force vs displacement graph

Coupling on a Curve

DigitalTrains™ Train Running uses 3D simulations to solve coupling risks like wheel uplift on curves and vertical offsets. By modeling buffer/draw gear forces and wheel-rail dynamics, it optimizes alignment and stability, ensuring safety through precise force distribution.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja