Skip to main content

Coustyx by Advanced Numerical Solutions tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Fast Multipole Acoustic BEM?

Coustyx is a software for computing Sound Fields. Coustyx integrates Advanced Boundary Element (BEM) formulations with Fast Multipole Method (FMM) to yield fast, accurate solutions to very large problems in acoustics, across a wide frequency range.

Keine Antwort erhalten

Hyödyt

  • Large Models:
    Integration of BEM with FMM allows Coustyx to handle very large problems (>1 million DOFs) across a wide frequency range without running into memory issues.
  • Accurate Solutions:
    Sound fields computed by Coustyx are extremely accurate. Coustyx solutions are validated extensively with theory and experiment.
  • Wide Variety of Applications:
    Coustyx can solve a wide class of problems from personalized 3D audio (HRTF), designing musical instruments, to tuning muffler systems.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
Keine Antwort erhalten

Fluid Flow and Acoustic Radiation Optimization

Engineers analyze and optimize fluid flow paths to minimize pressure drops and predict sound power radiated by power train housings. Forced response results serve as boundary conditions for acoustic analysis in Coustyx, ensuring accurate noise estimation.

Tutustu aineistoihin ja liittyviin tuotteisiin

Lisätietoja ja aineistoja