Skip to main content

Converse by PART Engineering tarjoaa Siemens Industry Software

Paranna simulointia, paranna suunnittelua ja optimoi suunnittelua yli 82 lisätuotteella, jotka ovat jo osa tarjontaasi. Tutustu kolmannen osapuolen ratkaisuihin yhdestä yhtenäisestä lähteestä, johon tunnet ja luotat Advanced Partner Alliancen (APA) kautta.<br/>APA-ratkaisut toimitetaan Altair Units -lisenssijärjestelmän kautta, jonka avulla asiakkaat voivat käyttää useita suunnittelutyökaluja käyttämällä jaettua lisenssipoolia. Tämä vähentää käyttöönoton esteitä ja yksinkertaistaa hankintoja asiakkaillesi.

Miksi Multiscale Simulation Software for Plastics?

Converse provides the manufactured component as a virtual component for structural simulation. Manufacturing-related factors are processed in a format that can be directly integrated into existing CAE workflows.

Hyödyt

  • Easy-to-use and See Through: Open data handling requires no user subroutine. The fast and stable simulation provides high scalability through multi-processor capability.
  • Consider Manufacturing Influences: The influence of gate positions onto the mechanical behavior of the part are considered.
  • Achieves Higher Accuracy: More accurate simulation of part stiffness and strength assessment compared to isotropic approaches (fiber reinforcement) are offered.

Keskeiset ominaisuudet

Käytännön sovellukset

Select...
3D engineering model visualization

Weld Lines in Plastics

Challenge: Detect weak areas due to weld lines Estimate the influence on the part strength
Solution: Converse mapping capabilities in order to assign weld line areas and flow angle to the mechanical model
Results: Optimized manufacturing process Knowledge of local varying component strength